Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRA.VO-Qe
Vortice

BRA.VO-Qe

Google-Übersetzung,
BRA.VO ist ein offenes Hausautomationssystem, das auf dem Internet der Dinge basiert. Dank der Heim-WLAN-Konnektivität lässt es sich perfekt in die wichtigsten Geräte und Zubehörteile des Smart Home integrieren. Das BRA.VO-System bietet außerdem eine vollständige Integration in das Apple HomeKit-Ökosystem und kann mit den Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa arbeiten. Die BRA.VO-App, die sowohl für Android- als auch für IOS-Geräte verfügbar ist, ist das einfache und intuitive Tool zum Konfigurieren Ihres „Heimsystems“, sobald die Produkte installiert wurden, und kann Netatmo-Geräte darin für eine bessere Überwachungsunterstützung konfigurieren. genaue und konstante Raumluftqualität. Das BRA.VO-System besteht aus einem intelligenten mechanischen Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (BRA.VO M), das in neu gebauten Häusern der Klasse A, bei kleinen Renovierungen zur Erhöhung der Energieklasse des Gebäudes und in Umgebungen mit Kondensfeuchtigkeit unerlässlich ist und einem Zentrifugalabsauger, der in der Wandversion (BRA.VO Qe) und Einbauversion (BRA.VO Qi) in der Lage ist, in sehr kurzer Zeit hohe Konzentrationen an verbrauchter Luft, Feuchtigkeit und Küchengerüchen abzusaugen . BRA.VO Q eignet sich für die Installation in Umgebungen wie Badezimmern, Küchen und Waschküchen: Der Abzug saugt verbrauchte Luft an, wenn er mit dem Lichtschalter aktiviert wird oder wenn die integrierten Feuchtigkeitssensoren die Notwendigkeit eines Luftwechsels erkennen. BRA.VO Q zeichnet sich aus durch: • Geräuschlosigkeit… zu jeder Tageszeit • Sehr niedriger Verbrauch… garantiert durch den bürstenlosen EC-Motor • Vielseitigkeit bei der Installation… es ist tatsächlich sowohl als Wand- als auch als Einbauversion erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter Website www.bravosmarthome.com
Technische Spezifikation
  • Referenznummerextractorfan_BRAVO-Qe
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeHeat recovery units
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)262
  • Breite (mm)262
  • Tiefe (mm)124
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • OmniClassNummer23-27 57 13
  • OmniClassTitelExtractors

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit