Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
    Vortice

    VORT HR 200 BP

    Google-Übersetzung,
    Struktur und Frontplatte aus Stahlblech, Stärke 10/10, lackiert mit weißem Polyesterpulver (RAL 9016) in glatter Ausführung. Haken für die Wandmontage gehören zur Standardausstattung. Saug- und Druckstutzen mit einem Nenndurchmesser von 125 mm. Zwei elektrische Ventilatoren, die von EC-Motoren (bürstenlos) mit Außenläufer angetrieben werden, deren Wellen auf Kugellagern montiert sind, um einen praktisch „wartungsfreien“ Betrieb zu gewährleisten, und direkt mit vorwärts gekrümmten Zentrifugallaufrädern gekoppelt sind. 3 Betriebsgeschwindigkeiten, die zum Zeitpunkt der Installation unabhängig voneinander eingestellt werden. Hochleistungs-Wärmetauscher, Gegenstrom-Kreuzstromtyp, aus Kunstharz (PS). Thermodynamischer Bypass mit automatischer Aktivierung, um den Komfort der Bewohner der versklavten Räume in der Zwischensaison zu gewährleisten, oder in jedem Fall, wenn die Außentemperatur die Wirkung des Wärmetauschers nicht erfordert. Fernbedienungseinheit mit Kabelanschluss und LCD-Display zum: Ein- und Ausschalten des Produkts. Die anfängliche Konfiguration des Produkts. Die Wahl der Betriebsgeschwindigkeit. Betriebsprogrammierung. Anzeige der Uhrzeit und Raumtemperatur. Die Überwachung der korrekten Funktion des Produkts (mögliche Fehlfunktionen werden durch Fehlermeldungen auf dem Display hervorgehoben). Die Signalisierung auf dem Display des Zustands von gesättigten Filtern. Paar ISO-Grobfilter 30 % (G3) (M5-Filter als Option für den Druckkanal erhältlich), leicht zugänglich für die regelmäßige Wartung. Automatisch aktivierter Frostschutz, um Reifbildung am Wärmetauscher zu verhindern. Kondensatauffangwanne mit Ablaufvorrichtungen. Veranlagung zum Anschluss an eine Standheizung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheatrecoveryunit_HR200BP
    • ProduktfamilieResidential
    • ProduktgruppeHeat recovery units
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)292
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)16.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
    • OmniClassNummer23-39 43 17 23
    • OmniClassTitelWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit