Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORT HR 300 NETI
Vortice

VORT HR 300 NETI

Google-Übersetzung,
Gehäuse aus Kunststoff (PSA). Ästhetische Frontplatte aus Kunstharz, glänzende Oberfläche. Rundkanal-Anschlussstutzen, Nennweite 125 mm. 2 EC-Motoren (bürstenlos) mit kugelgelagerter Welle, die jeweils mit einem vorwärtsgekrümmten Zentrifugallaufrad gekoppelt sind; 3 Geschwindigkeiten, unabhängig einstellbar bei der Installation. Hocheffizienter Gegenstromwärmetauscher aus PS-Harz. Automatischer Bypass für Free-Cooling (manuelle Aktivierung alternativ erlaubt). 1 ePM10 50 % (M5) Filter für Zuluft und 1 ISO Coarse 65 % (G4) Filter für Abluft. Der Filterverstopfungsstatus und damit der Wartungsbedarf wird auf dem Bedienfeld angezeigt. Bedienfeld auf der Vorderseite, das Folgendes ermöglicht: die Produktkonfiguration bei der Installation, die manuelle Einstellung des Betriebsmodus, die automatischen Betriebseinstellungen und die Überwachung der korrekten Funktion, die Systemdiagnose, die ständige Überwachung des Filterstatus und die entsprechende Wartung / den Austausch Bedürfnisse, Firmware-Updates. Halterung für Wandmontage im Lieferumfang enthalten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheatrecoveryunit_HR300NETI
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeHeat recovery units
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)812
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)317
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • OmniClassNummer23-39 43 17 23
  • OmniClassTitelWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit