Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORT HR 350 AVEL
Vortice

VORT HR 350 AVEL

Google-Übersetzung,
Feuerfestes Gehäuse aus Kunststoff (PSA) (DIN EN 13501). Halterungen für die Wandmontage werden standardmäßig mitgeliefert. Frontplatte aus Kunstharz, integrierte Abdeckungen für Filter mit direktem Zugang. Rundkanal-Anschlussstutzen, Nennweite 150 mm. 2 EC-Motoren (bürstenlos), Außenläufer, mit kugelgelagerter Welle, um einen „wartungsfreien“ Betrieb zu gewährleisten, jeweils gekoppelt mit einem rückwärtsgekrümmten Zentrifugallaufrad; 2 Geschwindigkeiten, unabhängig einstellbar bei der Installation. Hocheffizienter Gegenstromwärmetauscher aus PS-Harz. Automatischer Frostschutz gegen Vereisung des Wärmetauschers. Automatischer, 100 % gefilterter, mechanischer Bypass, der den Menschen in der Zwischensaison oder wenn die Außentemperatur die Wirkung des Wärmetauschers nicht erfordert, Komfort in den Räumen gewährt. Kabelgebundenes Bedienfeld mit LCD-Display, das Folgendes ermöglicht: Ein- und Ausschalten des Geräts; die erste Einrichtung; um die Geschwindigkeit einzustellen; um den Wochentimer einzustellen; um Uhrzeit und Raumtemperatur anzuzeigen; um den korrekten Betrieb des Produkts zu überwachen (alle Fehler werden auf dem Display angezeigt); um den Filterstatus anzuzeigen. 2 M5-Filter (F7-Filter für Luftzufuhrkanal optional erhältlich), einfacher Zugang für regelmäßige Wartung. Kondensatwanne mit Ablaufrohren. Anschlussmöglichkeit an externe Umgebungssensoren (optional erhältlich) zur automatischen Betriebskontrolle.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheatrecoveryunit_HR350AVEL
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeHeat recovery units
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)845
  • Breite (mm)712
  • Tiefe (mm)455
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • OmniClassNummer23-39 43 17 23
  • OmniClassTitelWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit