Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORT HRI 350 FLAT
Vortice

VORT HRI 350 FLAT

Google-Übersetzung,
Gehäuse aus Stahlblech, innenisoliert, feuerbeständig nach DIN EN 13501. Hocheffiziente, rückwärts gekrümmte Radialventilatoren, angetrieben von 3-stufigen EC-Motoren (bürstenlos). Hocheffizienter Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff. Automatischer thermodynamischer Bypass. Integrierter Frostschutz. Nennweite der Kanalanschlüsse 150 mm. 2 x M5-Filter (F7-Einlassfilter optional erhältlich), einfach auszutauschen. Verkabeltes Fernbedienungsbedienfeld, das Folgendes ermöglicht: Ein-/Ausschalten des Produkts, Auswahl der Lüftergeschwindigkeiten, Anzeige des Filterstatus. Halterungen für hängende Installation.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheatrecoveryunit_HRI350FLAT
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeHeat recovery units
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)288
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)1287
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • OmniClassNummer23-39 43 17 23
  • OmniClassTitelWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit