Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORT INVISIBLE MINI TOP
VORT INVISIBLE MINI TOP
    Vortice

    VORT INVISIBLE MINI TOP

    Google-Übersetzung,
    Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert; Innenteile aus EPP. Einlass- und Auslasskanalanschlüsse kompatibel mit den Nennweiten 100 mm und 125 mm. 2 x bürstenlose EC-Motoren, die jeweils mit einem Zentrifugalrad gekoppelt sind; 3 Geschwindigkeiten. Gegenstromwärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad. Mechanischer automatischer Bypass, 100 % gefiltert. Fortschrittliche elektronische Suite, leicht zugänglich für die Ersteinstellung und normale Wartungsarbeiten; angebotene Funktionen: Einstellung der Betriebsparameter (Gebläsegeschwindigkeit, Schwelle der relativen Luftfeuchtigkeit usw.), automatische Verwaltung des Bypasses, Frostschutz des Wärmetauschers, automatische Verwaltung des (optionalen) Vorwärmers, falls installiert, Betrieb bei Vmax-Hemmung in einem voreingestellten Zeitfenster, das bei der Installation eingestellt werden kann (QUIET-Funktion); eine Stützbatterie sorgt für ständige Aktualisierung der von der Uhr markierten Zeit (RTC - Real Time Clock), auch bei Stromausfall, Möglichkeit zur automatischen Umschaltung auf Vmax, Verknüpfung mit der Badezimmerbeleuchtung (BOOST ROOM LIGHT-Funktion), Möglichkeit Verwaltung der automatischen Umschaltung auf eine reduzierte Geschwindigkeit (30 % weniger als Vmin), nützlich, um den richtigen Luftaustausch während der langen Abwesenheit der Bewohner zu gewährleisten, auch Begrenzung des Verbrauchs (HOLIDAY-Funktion), Überwachung des Filterstatus: die Notwendigkeit einer Reinigung / Wartung besteht auf dem Display der Fernbedienung angezeigt, Möglichkeit des Anschlusses an einen Anwesenheitssensor (PIR), der in der Lage ist, die Umschaltung auf Vmax automatisch zu steuern. 2 x ISO COARSE 45 % (G3) Filter, an Abluft (verbrauchte) und an (Frisch-) Luftzufuhr; ISO COARSE 65 % (G4) Filter für den Absauganschluss, ePM10 50 % (M5), ePM1 55 % (F7) und ePM1 80 % (F9) Filter für den Versorgungsanschluss sind optional erhältlich. Kondensatauffangbehälter mit Überlaufschutz.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheatrecoveryunit_INVISIBLE_MINITOP
    • ProduktfamilieResidential
    • ProduktgruppeHeat recovery units
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)218
    • Breite (mm)484
    • Tiefe (mm)440.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
    • OmniClassNummer23-39 43 17 23
    • OmniClassTitelWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit