Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
    VOXFLOR

    SPACEWALK 300 01

    Google-Übersetzung,

    Weltraumspaziergang-Sammlung

    Inspiriert von der Erdoberfläche, gesehen aus dem Weltraum, bietet Spacewalk ein Muster, das als New Classic definiert werden kann. Spacewalk besteht aus drei Produkten, die dieselben neutralen Farben, basierend auf Grau- und Beigetönen, und unterschiedliche Konstruktionen und Florgewichte aufweisen. Durch das Mischen verschiedener Produkte mit denselben Farben oder verschiedenen Farben desselben Produkts oder sogar beidem sind die Möglichkeiten von Spacewalk grenzenlos.


    Spezifikation
    • Construction: Multi-level Loop 

      Fiber: Voxflor Certified Nylon 

      Gauge: 1/10” 

      Stitches: 9 per inch 

      Pile Weight: 26 OZ/yd2

      Average Pile Height: 5.0mm±0.5mm 

      Backing: PVC with fiberglass 

      Tile size: 25cm*100cm 

      Area of Use: Commercial – General Duty

      Anti-microbial: Ultra Fresh (Available) 

      Flammability: ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) 

      Smoke Density: ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999 

      Static Propensity: AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008

       

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPACEWALK300-01-1
    • ProduktfamilieVoxflor Flooring
    • ProduktgruppeCarpet Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit