Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PDXT Series Bi-Fold Speedgate
PDXT Series Bi-Fold Speedgate
PDXT Series Bi-Fold Speedgate
PDXT Series Bi-Fold Speedgate

    PDXT Series Bi-Fold Speedgate

    Google-Übersetzung,

    Das robusteste und anpassungsfähigste Falttor auf dem Markt. Von elegant bis kugelsicher – die Füllung lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie höchste Ansprüche an Geschwindigkeit, Sicherheit und Ästhetik stellen, ist das PDXT Falttor die perfekte Wahl.

    Mit einer Öffnungs- oder Schließzeit von weniger als 7 Sekunden gewährleistet das zweifach faltbare SpeedGate eine minimale Gefährdung der Baustelle; dadurch wird das Drängeln praktisch ausgeschlossen, die Leerlaufzeit verkürzt und somit die Emissionen reduziert.

    Spezifikation
    • Features

      • Unlimited head room
      • Drive motor secured inside column
      • Minimal footprint
      • Variable frequency drive

      Applications

      • Airports
      • Seaports
      • Chemical and petroleum facilities
      • Water treatment facilities
      • Public transportation

      Options

      • Tailgate detection and anti-tailgate
      • Traffic lights (bi-directional)
      • Uninterruptible power supply (UPS)
      • Gate control stand
      • Strobe light
      • Detection loops
      • Cold or Hot weather kit
      • Pedestals

      Technical Specifications

      Technical DataPDXT Series Bi-Fold Speedgate Specifications
      Max Height10'
      Max Width23'
      Opening Speed7 seconds
      FinishHot dip galvanized, Powder coat options
      Power RequirementsVoltage 208-240 V, Frequency 60 HZ, Current 20 AMP dedicated circuits, Single phase
      Hydraulic OptionYes
      Battery Back-UpAdd on

      Listed to UL 325 (class 1, 2, 3 & 4)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpdxt-series-bi-fold-speedgate
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppeBi Folding Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit