Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schacht-System-Rollladen SSR
Schacht-System-Rollladen SSR
Schacht-System-Rollladen SSR
Schacht-System-Rollladen SSR
Schacht-System-Rollladen SSR

    Schacht-System-Rollladen SSR

    Schacht-System-Rollläden SSR sind ein außenliegender Sonnen-, Wärme-, Wetter- und Sichtschutz, bei dem ein Rollladenpanzer auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Der Schacht-System-Rollladen SSR wird in einen bauseitig vorhandenen Schacht oder Sturzkasten montiert.

    Multifunktional

    Vielseitiger Schutz: Der Rollladen versperrt den Zugriff zum Fenster und erhöht damit das Sicherheitsgefühl, dunkelt Räume ab, schützt vor unerwünschten Einblicken und Wettereinwirkungen.

    Flexibel aufgebaut

    Anpassungsfähig: Je nach Situation können Schacht-Rollläden in unten offene Schächte oder in die gängigen bauseits vorhandenen Sturzkästen mit außenliegender oder innenliegender Revision eingebaut werden. Der Vormontagegrad, angepasst an den jeweils bauseits vorhandenen Platz, kann bei der Bestellung angegeben werden.

    Gut integriert

    Optisch unauffällige Integration in die Fassade bei Neubauprojekten oder im Rahmen einer Renovierung.

    Einfach montiert

    Keine separate Befestigung von Konsolen im Baukörper notwendig: Das Rollladensystem wird über die Lagerkonsolen auf den Führungsschienen aufgesteckt. Die Führungsschienen werden auf dem Fenster oder in der Laibung verschraubt.

    Clever

    In verschiedenen Ausführungen bauseitiger Sturzkästen einsetzbar: Mit der durchdachten Geometrie der Lagerkonsolen kann der Rollladen sowohl für Kästen mit außen- als auch innenliegendem Revisionszugang, sowie bei einer Ausführung als Rechts- oder Linksroller eingesetzt werden.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx3800 mm
      Bestellhöhe mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Einbau erfolgt in bauseits vorhandene Kästen/Schächte
      • unauffällige Integration in die Gebäudebauweise
      • unabhängige Montage von Rollladen und Fenster
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShaft-roller-shutter-system-SSR
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds