Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster-System-Markise FSM als Markisolette
Fenster-System-Markise FSM als Markisolette
Fenster-System-Markise FSM als Markisolette
Fenster-System-Markise FSM als Markisolette
Fenster-System-Markise FSM als Markisolette

    Fenster-System-Markise FSM als Markisolette

    Fenster-System-Markisen als Markisolette sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem der Markisenbehang auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Die seitliche Führung ist mit einer Ausfallgarnitur ausgestattet, über die der untere Teil des Markisenbehangs beim Tieffahren automatisch ausgestellt wird. Der Markisenbehang ist in einer flachen Aluminiumblende in gekanteter Ausführung bereits vormontiert untergebracht. Für die Integration in Wärmedämm-Verbundsysteme optimiert, kann aber auch sichtbar vor dem Fenster oder der Fassade sitzen.

    Geschützt ausklappbar

    Sonnenschutz & freie Sicht mit Ausfalleffekt: Der obere Bereich des Markisenbehangs schützt vor Hitze, Blicken und bietet Blendschutz. Der untere Bereich ist ausklappbar und sorgt für einen freien Blick nach draußen.

    Ausgefallen

    Abwechslungsreiche Akzente an der Fassade: Das ausgestellte Markisentuch verleiht Fassaden einen auffallenden Charakter. In Kombination mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein einzigartiges Erscheinungsbild.

    Vielfältig einsetzbar

    Flexibler Einsatz: Der hochwertige Sonnenschutz wird innerhalb des Wärmedämm- Verbundsystems eingesetzt, kann aber ebenso in vorhandene Schächte integriert oder sichtbar in der Laibung angebracht werden.

    Nahtlos

    Geringe Bautiefe: Die Aluminiumblende ist auf die Abmessungen von Markisenbehang inklusive Endschiene abgestimmt und wird dezent in den Baukörper integriert. Die Endschiene fährt optisch schön vollständig in die Blende ein. Die Steckerkupplung verschwindet innerhalb der Blende.

    Vormontiert

    Einfache Montage: Der kompakte Aufbau und das durchdachte Handling reduzieren die Montagezeit. Die Befestigung erfolgt in einem Schritt gemeinsam mit den Führungsschienen.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Ausfallgarnitur
      • gekantete Blende
      • keine Blendenträger notwendig
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAwning-window-system-FSM-markisolette
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds