Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basis-Raffstoren mit Seilführung
Basis-Raffstoren mit Seilführung
Basis-Raffstoren mit Seilführung
Basis-Raffstoren mit Seilführung
Basis-Raffstoren mit Seilführung

    Basis-Raffstoren mit Seilführung

    Seilgeführte Basis-Raffstoren sind ein kostengünstiger, außenliegender Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen mit filigraner seitlicher Führung mit Spannseil als Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht. Die Einzel-Baugruppen lassen sich individuell zusammenstellen - für eine perfekte Anpassung.
    Spezifikation
    • Baugrenzwerte

      Bestellbreite maximal5000
      Bestellhöhe maximal4000
      Bestellfläche maximal
      Gruppenanlage Bestellbreite maximal    


      Produkteigenschaften

      • filigrane Optik
      • platzsparende Führungsvariante
      • sichere seitliche Führung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasic-external-venetian-blinds-cable-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds