Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorbau-Markise mit Seilführung
Vorbau-Markise mit Seilführung
Vorbau-Markise mit Seilführung
Vorbau-Markise mit Seilführung

    Vorbau-Markise mit Seilführung

    Seilgeführte Vorbau-Markisen sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem der Markisenbehang auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Die seitliche Führung erfolgt über filigrane Spannseile, in denen das Markisentuch mit der Endschiene geführt wird. Der Markisenbehang ist in einem vor dem Fenster sitzenden Kasten aus stranggepresstem Aluminium untergebracht

    Kompakt

    Mit dem robusten, kompakten Kasten aus stranggepresstem Aluminium verschattet die Markise Fensterfronten bis zu einer Breite von drei Metern.

    Variantenreich

    Perfekter Sonnenschutz für Objektfassaden: Der Kasten ist sichtbar in eckiger, halbrunder oder runder Form lieferbar und in nahezu jede Fassade integrierbar.

    Platzsparend

    Die Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar: Die filigranen, seitlichen Spannseile führen den Markisenbehang sicher über die Endschiene.

    Geräuscharm

    Die Spannfeder mildert kurzzeitige Windbelastungen auf Markisenbehang und Seil ab und reduziert mögliche Geräuschentwicklungen.

    Gut befestigt

    Die Montage des Kastens erfolgt über Träger. Die Seilführung wird über Spannseilhalter befestigt.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx3000 mm
      Bestellhöhe mx3000 mm

      Keyfacts:

      • filigrane Seilführung
      • stranggepresster Kasten
      • Kastenbefestigung über Träger
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFront-mounted-awning-cable-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds