Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorbau-Markise mit Schienenführung
Vorbau-Markise mit Schienenführung
Vorbau-Markise mit Schienenführung
Vorbau-Markise mit Schienenführung

    Vorbau-Markise mit Schienenführung

    Schienengeführte Vorbau-Markisen sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem der Markisenbehang auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Das Markisentuch wird mit der Endschiene in den Führungsschienen geführt (zwischen Markisentuch und Führung bleibt ein Spalt). Der Markisenbehang ist in einem vor dem Fenster sitzenden Kasten aus stranggepresstem Aluminium untergebracht.

    Gut verschattet

    Flächige Verschattung auf breiter Front: Mit dem robusten, kompakten Kasten aus stranggepresstem Aluminium verschattet die Markise Fensterfronten bis zu einer Breite von 4 Metern.

    Kompakt

    Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten kann bei denkmalgeschützten Gebäuden und Renovierungen unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem Kasten als Gestaltungselement integriert werden.

    Klassisch

    Sicher geführt: Die bewährte seitliche Führung mit Führungsschienen sorgt bei Wind für eine hohe Stabilität und einen sicheren Lauf

    Vormontiert

    Vorbau-Systeme mit kompaktem Aufbau: Der Kasten mit dem bereits eingebauten und aufgerollten Markisenbehang wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und als eine Einheit vor dem Fenster montiert. Eine separate Befestigung des Kastens ist nicht notwendig.

    Gestaltend

    Individuelle Farbkombinationen für eine ansprechende Fassadengestaltung: Für pulverbeschichtete Komponenten aus Aluminium stehen eine Vielzahl an Farben zur Verfügung. Für die Markisentücher sind über 300 Dessins gemäß WAREMA Markisen Kollektion wählbar.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx4000 mm

      Keyfacts:

      • schienengeführte Endschiene
      • stranggepresster Kasten
      • keine Kastenzusatzbefestigung notwendig
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFront-mounted-awning-rail-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds