Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorbau-Raffstore R6
Vorbau-Raffstore R6
Vorbau-Raffstore R6
Vorbau-Raffstore R6
Vorbau-Raffstore R6

    Vorbau-Raffstore R6

    Vorbau-Raffstoren R6 sind ein außenliegender Sonnenschutz aus verbundenen, horizontalen Lamellen als Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht. Es handelt sich hier um ein stabiles, kompaktes System mit Kasten aus stranggepresstem Aluminium. Das Lamellenpaket ist in einem vor dem Fenster sitzenden Aluminiumkasten untergebracht.

    Flexibel einstellbar

    Blickdicht von außen und Ausblick von innen: Der außenliegende Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen ist Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht.

    Universell

    Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar – unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem Kasten als Gestaltungselement.

    Platzsparend

    Ideal für herkömmliche Fenster- und Türhöhen im Wohnbau: Der Kasten mit der speziellen Lagerung des Lamellenpakets sorgt für eine kompakte Unterbringung des Raffstorepakets vor dem Fenster und für maximalen Lichteintrag in den Raum.

    Vormontiert

    Vorbau-Systeme mit kompaktem Aufbau: Der Kasten mit dem bereits vormontierten Lamellenpaket wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und als eine Einheit vor dem Fenster montiert.

    Optisch einheitlich

    Systemübergreifend kombinierbar: Die Vorbau-Modelle von Raffstoren, Rollläden und Fenster-Markisen verfügen über optisch gleiche oder ähnliche Kästen und erzeugen kombiniert ein harmonisches Fassadenbild mit auf die jeweilige Raumnutzung abgestimmten Sonnenschutz-Systemen.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx4000 mm

      Keyfacts:

      • stranggepresster Raffstorekasten
      • energieeffizient: keine Wärmebrücken (durch Sitz des Kastens VOR dem Fenster)
      • normale Kastentiefe
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFront-mounted-external-venetian-blind-R6
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds