Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glasdach Lamaxa L50 View
Glasdach Lamaxa L50 View
Glasdach Lamaxa L50 View
Glasdach Lamaxa L50 View
Glasdach Lamaxa L50 View

    Glasdach Lamaxa L50 View

    Das Dachsystem Lamaxa L50 View ist eine filigrane, freistehende oder an der Hauswand installierte Bedachung mit Glas als nahezu ganzjähriger Wetterschutz - in Verbindung mit einer innen- oder außenliegenden Wintergarten-Markise Climara auch als wirkungsvoller Sonnenschutz.

    Designorientiert

    Ganzjähriger Wetterschutz mit Stil: Die Cubic Line bietet das filigranste kubische Dach auf dem Markt – ergänzt um perfekt abgestimmte Halter sowie einer passgenauen Markise.

    Großflächig

    Großer geschützter Bereich mit viel Licht: Das Glasdach deckt Flächen von bis zu 7 m Breite und 4,5 m Länge freitragend ab – mit 4 Pfosten oder bei Wandanbindung mit 2 Pfosten.

    Optional erweiterbar

    Seitlicher Schutz und Beleuchtung als praktische Ergänzung: Flächenbündige Integration von Glasschiebesystemen, Schiebeläden oder textiler GranTex mit easyZIP-Führung schützen den verglasten Bereich vor Einblicken, Wind und Wetter. Eingelassene LEDs im Sparren leuchten den Bereich optimal aus.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx7000 mm
      Bestellhöhe mx

      Keyfacts:

      • Freistehendes oder an der Hauswand installiertes Glasdach als ganzjähriger Wetterschutz
      • Kubisches Glasdach mit innen- oder außenliegender Wintergarten-Markise als wirkungsvoller Sonnenschutz
      • Das L50 View erzeugt helles Flair auch bei schlechtem Wetter
      • Helle, lichtdurchflutete Atmosphäre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGlass-roof-Lamaxa-L50-View
    • ProduktfamilieOutdoor Living
    • ProduktgruppeTerrasse und Garten
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)4500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds