Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pergola-Markise Perea P20
Pergola-Markise Perea P20
Pergola-Markise Perea P20
Pergola-Markise Perea P20
Pergola-Markise Perea P20

    Pergola-Markise Perea P20

    Pergola-Markisen Perea P20 sind ein textiler Sonnenschutz mit Pfosten, bei dem der Stoff auf einer Welle auf- und abgewickelt und in einer Führungsschiene ausgefahren wird.

    Filigran

    Durch die schlanke Konstruktion wirkt die Pergola-Markise besonders filigran.

    Modern

    Die eckige Form fügt sich harmonisch in die kubische Bauarchitektur ein.

    Stabil

    Funktionssicher und elegant: Mit der secudrive®-Technologie läuft das Tuch straff und sicher in der Schiene – ein starres oder mitlaufendes Verstärkungsprofil spannt das Tuch zusätzlich.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx6500 mm
      Bestelltiefe mx6000 mm

      Keyfacts:

      • sehr filigranes Erscheinungsbild
      • kubisches modernes Design
      • windstabiler Sonnenschutz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPergola-awning-Perea-P20
    • ProduktfamilieOutdoor Living
    • ProduktgruppeTerrasse und Garten
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)4500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme