Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pergola-Markise Perea P60
Pergola-Markise Perea P60
Pergola-Markise Perea P60
Pergola-Markise Perea P60
Pergola-Markise Perea P60

    Pergola-Markise Perea P60

    Pergola-Markisen Perea P60 sind ein textiler, regenfester Sonnenschutz mit Pfosten, bei dem der Stoff auf einer Welle auf- und abgewickelt und in Führungsschienen ausgefahren wird.

    Regengeschützt

    Mit Sicherheit eine trockene Terrasse: Der regenfeste Stoff mit eingearbeitetem PVC-Gitter, eine integrierte Entwässerungsrinne sowie ein Regenablauf im Pfosten führen das Wasser kontrolliert ab.

    Filigrane Stabilität

    Hohe Windstabilität durch patentiertes secudrive®-System und starres Verstärkungsprofil.

    Langlebig

    Mehr Schutz, weniger Verschmutzung: Im eingefahrenen Zustand verschwindet das Tuch in der Blende.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx6000 mm
      Bestelltiefe mx5000 mm

      Keyfacts:

      • filigrane Pergola-Markise für den Einsatz als Sonnen- und Regenschutz
      • geschickt integrierte Entwässerungsmöglichkeiten
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPergola-awning-Perea-P60
    • ProduktfamilieOutdoor Living
    • ProduktgruppeTerrasse und Garten
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)4500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds