Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lamellendach Lamaxa L50
Lamellendach Lamaxa L50
Lamellendach Lamaxa L50
Lamellendach Lamaxa L50
Lamellendach Lamaxa L50

    Lamellendach Lamaxa L50

    Das Lamaxa Lamellendach L50 ist eine filigrane, freistehende oder an der Hauswand installierte Überdachung aus drehbaren Lamellen als nahezu ganzjähriger Sonnen- und Wetterschutz.

    Ganzjährig einsetzbar

    Schutz bei jeder Witterung: Der Lichteinfall ist je nach Typ mit den drehbaren Lamellen in verschiedenen Stufen einstellbar – bis hin zum kompletten Schließen des Lamellendachs.

    Clean

    Klares Erscheinungsbild: Der Motor ist perfekt in der mittigen Aluminium-Lamelle integriert.

    Erweiterbar

    Zuverlässiger seitlicher Sicht- und Windschutz: GranTex mit easyZIP-Führung für senkrechte Verschattung in jedem Feld des Lamaxa anbringbar.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4500 mm
      Bestellhöhe mx

      Keyfacts:

      • Die Lamellenstellung kann je nach Sonnenstand reguliert werden
      • Große Auswahl an formschönen und innovativen Zubehöroptionen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSlat-roof-Lamaxa-L50
    • ProduktfamilieOutdoor Living
    • ProduktgruppeTerrasse und Garten
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)4700
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds