Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lamellendach Lamaxa L60
Lamellendach Lamaxa L60
Lamellendach Lamaxa L60
Lamellendach Lamaxa L60
Lamellendach Lamaxa L60

    Lamellendach Lamaxa L60

    Lamellendächer Lamaxa L60 sind eine freistehende oder an der Hauswand installierte Überdachung aus drehbaren Lamellen als nahezu ganzjähriger Sonnen- und Regenschutz.

    Ganzjährig einsetzbar

    Schutz bei jeder Witterung: Der Lichteinfall ist je nach Typ mit den drehbaren Lamellen in verschiedenen Stufen einstellbar – bis hin zum völligen, wetterfesten Schließen des Lamellendachs.

    Trocken

    Mit Sicherheit ein trockener Platz: Kontrollierte Entwässerung durch integrierte Regenrinnen und Entwässerung im Pfosten.

    Individualisierbar

    Individuell ausstattbar je nach Geschmack mit vielfältigen, nachrüstbaren Zusatzausstattungen wie beispielsweise integrierte LED- und RGB-Beleuchtung, integrierte Markisen mit easyZIP-Führung, Schiebeelementen oder Heizstrahler.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4750 mm
      Bestellhöhe mx

      Keyfacts:

      • Großflächiger Sonnen- und Wetterschutz mit drehbaren Lamellen
      • Einfache Bedienung via Smartphone, WMS Handsender oder Tablet
      • Vielfältige Auswahl an Zubehör wie integrierte LED-Stripes, Design Heizstrahler uvm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSlat-roof-Lamaxa-L60
    • ProduktfamilieOutdoor Living
    • ProduktgruppeTerrasse und Garten
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)5038
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds