Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sonnensegel Sonea S70
Sonnensegel Sonea S70
Sonnensegel Sonea S70
Sonnensegel Sonea S70
Sonnensegel Sonea S70

    Sonnensegel Sonea S70

    Das Sonnensegel Sonea S70 ist ein textiler Sonnenschutz für große Flächen, bei dem ein Tuch über Seile an Pfosten gespannt ist. Die symmetrische, asymmetrische oder dreiecksförmige Tuchform wird motorbetrieben ein- oder beidseitig aufgerollt – freistehend oder an der Fassade montiert.

    Motorbetrieben

    Bedienkomfort und Sicherheit: Der in der Tuchwelle integrierte Antrieb mit Steuerung fährt die Sonnensegel bei starkem Wind automatisch ein.

    Windstabil

    Hohe Stabilität auch bei Wind: Die Mechanik mit Flaschenzug in den Auszugpfosten federt Böen ab.

    Elegant

    Strahlenförmiger Zuschnitt: Die symmetrischen, asymmetrischen oder dreiecksförmigen Tuchformen passen sich den Gegebenheiten und Anforderungen an.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx9000 mm

      Keyfacts:

      • Tücher in Dreiecksform, mit symmetrischem oder asymmetrischem Tuch möglich
      • Elektrischer, in der Tuchwelle integrierter Antrieb
      • Besondere Mechanik im Pfosten, die für eine hohe Stabilität, Rückfederung und Tuchspannung sorgt
      • Komfortable Höhenverstellung für eine optimale Beschattung je nach Sonnenstand
      • An die Hauswand angebunden oder freistehend montierbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSun-sail-Sonea-S70
    • ProduktfamilieOutdoor Living
    • ProduktgruppeTerrasse und Garten
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3500
    • Breite (mm)4500
    • Tiefe (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds