Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Neubau-Aufsetz-Markise NA-MA mit easyZIP-Führung
Neubau-Aufsetz-Markise NA-MA mit easyZIP-Führung
Neubau-Aufsetz-Markise NA-MA mit easyZIP-Führung
Neubau-Aufsetz-Markise NA-MA mit easyZIP-Führung
Neubau-Aufsetz-Markise NA-MA mit easyZIP-Führung

    Neubau-Aufsetz-Markise NA-MA mit easyZIP-Führung

    Neubau-Aufsetz-Markisen mit easyZIP Führung sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem das Markisentuch auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich in einer easyZIP-Schiene sicher geführt wird. Der ausgeschäumte Kasten in Mauerwerksstärke sitzt oben auf dem Fensterrahmen und wird mit dem Fenster in die Rohbauöffnung eingesetzt. Aufsetz-Markisen eignen sich für Neubau-Projekte und Kernsanierungen.

    Unauffällig

    Fließende Übergänge: Der Neubau-Aufsetz-Kasten wird von außen und innen eingeputzt und fügt sich so unauffällig in den Fassadenaufbau ein.

    Wirtschaftlich

    Alles aus einer Hand: Das Aufsetz-System wird auf dem Fenster angebracht und in einem Arbeitsschritt gemeinsam mit dem Fenster montiert.

    Clever kombiniert

    Die Führungsschiene mit Lagerkonsole und Markisenbehang wird in die Kastenöffnung eingeschwenkt und auf dem Fensterrahmen befestigt.

    Dezent

    Moderne, zeitgemäße Optik: Homogene und bündige Flächen im tiefgefahrenen Zustand. Die schlanken Führungsschienen sind komplett einputzbar.

    Funktionssicher

    Reißverschlussprinzip bei easyZIP: Der Markisenbehang wird sicher in der Führungsschiene geführt – für höchste Windstabilität bis zu 150 km/h (abhängig von Produktausführung und Einbausituation) und optimale Abdunkelung.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx3000 mm
      Bestellhöhe mx3100 mm

      Keyfacts:

      • windstabile easyZIP-Führung
      • Kasten für Mauerwerk
      • Revision außen, Schachttiefe 80 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTop-mounted-awning-for-new-buildings-NA-MA-easyZIP
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds