Watts ISCA-103-D Rücken an Rücken horizontal verstellbarer Wasserklosettträger nach Industriestandard mit epoxidbeschichtetem Gusseisenanschluss, 4"(102) ohne Nabenabfall und 2"(51) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse, epoxidbeschichtete Gusseisen patentierte Kompression Dichtungsfrontplattenbaugruppe und epoxidbeschichtete Fußstützen aus Gusseisen mit inkrementellen Höhenmarkierungen. Anpassbar für Standard- und Rollstuhlhöhe, verstellbarer ABS-Nippel mit integrierter Prüfkappe und Neoprenschalendichtung. Stangen und Beschläge aus Edelstahl und verchromte Überwurfmuttern. Der Träger erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 750 lb. (340 kg).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |