Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port
Watts

RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port

Google-Übersetzung,

USB auf 8-Port RS485 Expander

Merkmale

• Erweitert RS485 auf 8 zusätzliche Ports
• Ermöglicht flexiblere Verdrahtungskonfigurationen
• Muss direkt an CCM v3 angeschlossen sein
(kann nicht weiter unten als Splitter verwendet werden)

Spezifikation
  • Feature List

    Power USB bus-powered (+5V @ 500mA)
    Max Data Distance
    (From Expander to last device in line)

    Up to 3,000’ (RS485)
    Serial Connectors RJ45 (Special wiring required)
    # of Serial Ports 8
    CCM Host Interface USB-A
    Number of CCMs Monitored 1
    Operating Temp 32°F (0°C) to 158°F (70°C)
    Operating HumidityUp to 90% RH (no condensation)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port-leak-detection-Port-Expander
  • ProduktfamilieLeak Defense
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • OmniClassNummer23-27 11 15 15
  • OmniClassTitelFlow Controllers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit