Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM
Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM
    Watts

    Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM

    Google-Übersetzung,

    Mehrfachventil-/POLD-Steuerung

    Merkmale

    • Große Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Mehrfamilienhäuser
    • Optionale Ventil-Ein/Aus- und Szenen-/Modusplanung (für lokale Planung ist kein Internet erforderlich)
    • Reduzieren Sie die Anzahl der benötigten Bedienfelder
    • Flexible Anzeigeoptionen, sogar Nutzung vorhandener Geräte
    • Verwalten Sie mehrere Einzel- oder Doppelventile mit einem CCM

    Spezifikation
    • Feature List

      Wired Connections Gigabit ethernet LAN interface - RJ45
      WiFi ConnectionSupports 2.4 GHz & 5 GHz
      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 120VAC 3A
      LED Bi-color power status
      Cooling Fan Yes
      Communication Wireless: 433 MHz ~100’-200’ to valves and accessoriesWired: RS-485 (TIA/EIA-485) Up to 3,000’
      Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412F (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent, RS-485
      Number of Valves per CCM Max Wired: 15 single or 15 dual (15 dual = 30 total valves) (up to 90 single or dual with optional add-on)**
      Max Wireless: 4 single or 2 dual
      Number of External Moisture Sensors Per CCM 2,700 (30 POLDs*** or FSC**** Zones are supported per logical unit/grouping on CCM, 90 logical units supported per CCM)
      CCM’s Per ProjectUnlimited
      Local Display Customer provided phone, tablet, or computer (Sentinel can provide a preconfigured tablet)
      Connection Types Direct interface connection over CCM Access Point (CCM AP)
      Local WiFi/Ethernet network Web app, and/or mobile app
      Operating Temp 32°F (0°C) to 140°F (60°C)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclds-ccm-leak-detection-control-module
    • ProduktfamilieLeak Defense
    • ProduktgruppeSystem Control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • OmniClassNummer23-27 11 15 15
    • OmniClassTitelFlow Controllers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit