Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
    Watts

    Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP

    Google-Übersetzung,

    Einzelnes LDS-Ventil/POLD-Steuerung

    Merkmale

    • Lokale Überwachung und Steuerung für ein einzelnes Leckschutzventil oder ein POLD-Only-System
    • Zentraler Hub für alle Wireless-Verbindungen zu LDS, POLD(s)* und API(s)**
    • Verbindung zum WLAN zur Fernüberwachung und -steuerung über die App
    • 1 Panel kann von Sentinel verdrahtet werden, um die gleichzeitige Abschaltung von zwei Ventilen (heiß/kalt) zu ermöglichen

    *Lecksucher **Allzweckschnittstelle

    Spezifikation
    • Feature List

      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 12VDC (6ft cable length)
      Non-Continuous Max
      Power Draw
      0.5 amp
      Continuous Idle
      Power Draw
      0.2 amp
      Power Terminal Barrel plug or terminal hard-wired
      Input Auto Reset PCB Fuse Longer life, no maintenance
      Inputs Common alarm customer input to
      shut valve off
      Dry Contact Alarm Output Relays 1 - N/O (50 mA)
      User InterfaceColor LCD touch screen
      Audible Alarm Yes
      Communication RF: 433 MHz to valves and accessories
      WiFi Connection2.4 GHz b.g.n (No 5GHz Support)
      Internet CapableYes - w/ Web & Molbile app (iOS & Android)
      MountingWall/panel mounting
      Number of Valves Monitored Maximum 2
      Number of POLDs150, within RF range of WCP
      Number of Uniqle POLD Zones15 field paired (30 if factory paired)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLDS-3-WCP-leak-detection-control-panel
    • ProduktfamilieLeak Defense
    • ProduktgruppeSystem Control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • OmniClassNummer23-27 11 15 15
    • OmniClassTitelFlow Controllers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit