Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR
Watts

Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR

Google-Übersetzung,

Druck- und Brunnenpumpenabschaltung

Merkmale

• Automatische Abschaltung der Brunnenpumpe, wenn das LDS-Ventil schließt oder einen Alarm auslöst
• Verhindert die Zufuhr eines potenziellen Lecks in der Leitung zwischen der Pumpe und dem LDS und/oder verhindert ein Durchbrennen der Pumpe
• Ein (1) SSR erforderlich für 120-V-Pumpen, zwei (2) SSR erforderlich für eine 240-VAC-Brunnen- oder Druckpumpe, drei (3) erforderlich für 240-VAC-Dreiphasenpumpen
• In entsprechendem Schutzgehäuse installieren
• Erfordert All-Purpose Interface (API), separat erhältlich
• 12 Ampere maximaler Pumpenstrom/Bein

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLDS-ssr-leak-detection-solid-state-relay
  • ProduktfamilieLeak Defense
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • OmniClassNummer23-27 11 15 15
  • OmniClassTitelFlow Controllers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit