Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Snow/Ice Sensor, In-slab, 65 FT (20 m) Wire - 090
Watts

Snow/Ice Sensor, In-slab, 65 FT (20 m) Wire - 090

Google-Übersetzung,

Der Schnee-/Eissensor 090 ist ein Bodensensor, der mit Tekmar-Schneeschmelzsteuerungen verwendet wird, um Schnee oder Eis auf einer Einfahrt oder einem Gehweg automatisch zu erkennen. Das 090 hat 65 FT (20 m) Kabel. Dieses Produkt kann in Anwendungen eingesetzt werden, die von Wohneinfahrten bis hin zu gewerblichen Gebäudefronten wie Notzugängen reichen. Dieser Sensor ermöglicht es den Schneeschmelzsteuerungen von Tekmar, das Schnee-/Eisschmelzsystem nur dann automatisch zu betreiben, wenn Schnee oder Eis vorhanden ist, und liefert gleichzeitig eine Rückmeldung der Plattentemperatur an die Steuerung.

Merkmale

  • Brammentemperaturerfassung
  • Langes Kabel im Lieferumfang enthalten, sodass vor Ort kein Spleißen erforderlich ist
  • Entwickelt für eine lange Lebensdauer in Einfahrten und Gehwegen
  • Automatische Schnee-/Eiserkennung
Spezifikation
  • Literature: 090_D, 090_C
    Packaged weight: 4.4 lb (2000 g)
    Dimensions: 1-3/4" H x 3-7/16" OD (45 mm H x 87 mm OD)
    Sensor material: Silicon brass
    Cable Material: 65 ft. (20 m) 5 conductor stranded wire with polyethylene jacket
    Approvals: CSA C US with tekmar Snow Melting Controls
    Operating range: -30 to 170°F (-34 to 77°C)
    Load rating: 15,000 lb (66,723 N) distributed load, non-impact, installed in concrete according to the manual
    Included: 4 #4-40, 7/16" machined, stainless steel screws 4 #6-32, 3/8" flathead, slotted, stainless steel screws
    Warranty: Limited 3 Year (See 090_D for full warranty)
Technische Spezifikation
  • Referenznummertekmar-090
  • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
  • ProduktgruppeControls > Snow Melting Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMeasuring and metering products
  • Klassifizierung26 09 16
  • Format2014TitelElectrical Controls and Relays
  • OmniClassNummer23-27 11 15
  • OmniClassTitelFlow Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit