Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tekmar Smart Boiler Control 294
Watts

Tekmar Smart Boiler Control 294

Google-Übersetzung,

Die Smart Boiler Control 294 bietet eine zentrale und indirekte Warmwasserbereitung oder eine Volumen-Warmwasserbereitung durch den Betrieb von bis zu vier Heizkesseln. Diese kann in Gruppen von vier Kesseln durch den Einsatz von Erweiterungssteuerungen auf maximal sechzehn Kessel erweitert werden. Der 294 betreibt sowohl kondensierende als auch nicht kondensierende Kessel, die entweder modulierend, ein-, zwei-, drei- oder vierstufig sind, um eine flexible, kostengünstige Hybridkesselanlagenlösung bereitzustellen. Die Web- und Mobilanwendungen von Watts ® OnSite bieten Echtzeit-Fernüberwachung, Einstellungsanpassungen und Benachrichtigungen.

Merkmale

  • Unterstützt Rücklauf-, Primär-Sekundär- und variable Primärfluss-Rohrleitungssysteme
  • Sequentielle oder parallele Stufung für Brennwert- und Nicht-Brennwert-Kesselgruppen
  • Fernzugriff über die Web-/Mobil-App von Watts OnSite und Benachrichtigungen per E-Mail, SMS oder Push-Nachrichten
  • Betreibt 4 Boiler, erweiterbar auf bis zu 16 mit Expansionssteuerungen
  • Zentralheizung mit Außen-Reset, indirektem Warmwasser, dediziertem Warmwasser, Sollwert und tekmarNet-Anrufen
  • 5-Zoll-Farb-Touchscreen mit Einrichtungsassistent für vereinfachte Installation
Spezifikation
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Calls24 V (ac) or Short
    Control TypeMicroprocessor control, this is not a safety (limit) control
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Display5" color touchscreen
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 9 W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
    Sensor

    NTC thermistor, 10 k ohms at 77 degrees F (25 degrees C plus / minus 0.2 degrees C) Beta=3892


Technische Spezifikation
  • Referenznummertekmar-294
  • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
  • ProduktgruppeControls > Multi-Staging
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMeasuring and metering products
  • Klassifizierung26 09 16
  • Format2014TitelElectrical Controls and Relays
  • OmniClassNummer23-27 11 15
  • OmniClassTitelFlow Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit