Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boiler Control, Four tN4, BAS, Four Boiler, DHW and Setpoint - 284
Watts

Boiler Control, Four tN4, BAS, Four Boiler, DHW and Setpoint - 284

Google-Übersetzung,

Die Boiler Control 284 ist für den Betrieb von bis zu vier Boilern ausgelegt, um eine Zielwassertemperatur genau aufrechtzuerhalten. Der 284 betreibt sowohl kondensierende als auch nicht kondensierende Kessel, die entweder modulierend, einstufig oder zweistufig sind, um eine flexible, kostengünstige Mischkesselanlagenlösung mit besserer Systemleistung bereitzustellen. Die Soll-Wassertemperatur basiert auf der Rücksetzung der Außentemperatur oder einem festen Sollwert für Raum- oder Prozessheizungsanwendungen. Zusätzliche Lasten, die vom 284 geliefert werden, umfassen Warmwasser und Heizung mit festem Sollwert. Kesselrotation mit gleicher Laufzeit, Standby-Primärpumpenbetrieb und Pumpenbetrieb erhöhen die Zuverlässigkeit der Kesselanlage. Der 284 kommuniziert mit einem Gebäudeautomationssystem (BAS) über BACnet® oder Modbus® für die Fernüberwachung und -einstellung. tekmarNet®-Thermostate oder ein tN4 Gateway 485 können hinzugefügt werden, um die Systemleistung zu optimieren und eine Fernüberwachungsfunktion bereitzustellen.

Merkmale

  • Brennwert- und Nicht-Brennwert-Kesselgruppen, modulierend, einstufig oder zweistufig
  • Zurücksetzen der Außentemperatur, programmierbare Zeitpläne
  • BACnet®- oder Modbus®-Kommunikation, Sequenzierung der Primärpumpe
  • tekmarNet® 4 kompatibel, Steuerung von bis zu vier Boilern
Spezifikation
  • Literature: 284_A, 284_B, 284_C, 284_D
    Control: Microprocessor control. This is not a safety (limit) control
    Packaged weight: 5.5 lb. (2490 g)
    Dimensions: 8-1/16" H x 11-1/8" W x 2-15/16" D (204 x 282 x 74 mm)
    Enclosure: Blue PC+ABS plastic with metal top and bottom conduit connection walls, NEMA type 1
    Approvals: CSA C US, meets class B: ICES & FCC Part 15, BTL Listed
    Ambient conditions: Indoor use only, 32 to 122°F (0 to 50°C), < 90% RH noncondensing
    Power supply: 115 V (ac) ±10%, 60 Hz, 18 VA
    Primary Pump relays: 230 V (ac) 10 A, 1/2 hp
    Boiler Pump / Valve & IDHW Pump relays: 230 V (ac) 5 A, 1/3 hp
    Boiler Stage, Auxiliary & Alert relays: 230 V (ac) 5 A, 1/6 hp
    Modulating outputs: 4 x 0-10 V (dc) 500 ohm minimum load impedance / 4-20 mA 1 kohm max load impedance
    Calls: 24 V (ac) or Short
    Sensors: NTC thermistor, 10 kohm @ 77°F (25°C ±0.2°C) ß=3892
    –Included: Outdoor Sensor 070 and 2 of Universal Sensor 082
    –Optional: tekmar type: 071, 078, 082
    Warranty: Limited 3 Year (See 284_D for full warranty)
Technische Spezifikation
  • Referenznummertekmar-284
  • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
  • ProduktgruppeControls > Multi-Staging
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMeasuring and metering products
  • Klassifizierung26 09 16
  • Format2014TitelElectrical Controls and Relays
  • OmniClassNummer23-27 11 15
  • OmniClassTitelFlow Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit