Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DW-200 Dual Technology Dual Relay Wall Switch Sensor

DW-200 Dual Technology Dual Relay Wall Switch Sensor

Google-Übersetzung,


Der Wandschaltersensor DW-200 mit Doppeltechnologie kombiniert die Vorteile von Passiv-Infrarot (PIR) und Ultraschalltechnologien, um die Beleuchtung je nach Anwesenheit ein- und auszuschalten. Es enthält zwei Relais zur Steuerung von zwei unabhängigen Beleuchtungslasten oder -kreisen und eine Vielzahl von Funktionen.
Hauptmerkmale
  • Hohe Empfindlichkeit und dichte Abdeckung für außergewöhnliche Leistung
  • Zwei Relais zur Steuerung von zwei separaten Beleuchtungslasten oder Stromkreisen
  • Farblich abgestimmtes Glas und niedriges Profil für ansprechendes Design
  • Wählbare Betriebs-, Durchgangs-, Test- und Präsentationsmodi für mehr Energieeinsparung und Komfort
  • Standardmäßig Auto-ON bis 50 % Betrieb für maximale Energieeinsparung
  • Teil einer umfassenden Reihe von PIR-, Ultraschall- und Dual-Technologie-Wandschaltersensoren

Allgemeine Information
Besonderheiten: Dual-Relais
Typische Anwendungen: Kleine/Executive-Büros, kleine/mittlere Konferenzräume, Mittags-/Pausenräume

Technische Information
IR-Reichweite auf Achse: 525 Quadratfuß
Belastung: 0-1200 W, 1/6 PS
Lichtleistung 1FC D: Automatisch Ein/Aus, Manuell Ein/Aus
Reaktionszeit: 5 bis 30 Minuten
Volt: 120/230/277 VAC, 50/60 Hz
www.legrand.ca
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdw-200
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeWall Switch Sensors - Dual Technology
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit