Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control

    Pico Line-Powered Wireless Control

    Google-Übersetzung,

    Die kabelgebundene drahtlose Pico-Steuerung ist eine flexible und flexible Steuerung

    benutzerfreundliches Gerät, mit dem der Benutzer Lutron steuern kann

    Drahtlose Laststeuerungsgeräte von überall aus mit Netzspannung

    Kraft ist im Raum vorhanden. Diese Kontrolle erfordert

    Anschluss an die Netzspannung zur Stromversorgung, benötigt aber keine Kabel

    Für die Kommunikation.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Specifications

      Regulatory Approvals

      • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001:2015

      • cULus

      • FCC Certified (U.S.A.)

      • IC Certified (Canada)

      • IFETEL Certified (Mexico)

      • NOM (Mexico)

      Power

      • 120–277 V~ 50/60Hz

      • Maximum power consumption 0.5 W

      System Communication and Capacity

      • Communicates using Radio Frequency (RF) at

      431 MHz to 437 MHz.

      • Thousands of system addresses prevent interference

      between systems.

      • Can be assigned to control lighting and receptacle

      control devices that are within a range of 30 ft (9 m)

      through walls and 60 ft (18 m) line-of-sight.

      • Range can be extended by use of a Vive hub.

      Environment
      • Ambient operating temperature:
      32 ˚F to 104 ˚F (0 ˚C to 40 ˚C)
      • Maximum 90% non-condensing relative humidity
      • Indoor use only
      Warranty
      • 1 Year Limited Warranty
      For additional Warranty information, please visit
      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/
      369-119_Wallbox_Warranty.pdf

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-vive-pico-line-powered
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.96
    • Tiefe (Inches)1.44
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA