Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers

    Vive Maestro Wireless Dimmers

    Google-Übersetzung,
    Die Maestro Wireless-Lösung umfasst Maestro Wireless-Laststeuerungen, drahtlose Sensoren und drahtlose Fernbedienungen, die ein System bieten, das Energieeinsparungen, Komfort und einfache Installation bietet. Maestro Wireless-Dimmer und -Schalter verwenden die von Lutron patentierte Clear Connect RF-Technologie, die eine drahtlose Kommunikation mit Radio Powr Savr-Sensoren und Pico-Fernbedienungen zur Lichtsteuerung und allgemein geschalteten Lasten ermöglicht. Diese Produkte sind auch mit dem Vive-Hub kompatibel, der einen einfachen Einrichtungsprozess mit einem Standard-Webbrowser auf jedem Wi-Fi-fähigen Telefon, Tablet oder Computer ermöglicht. Es ermöglicht auch die Steuerung und Überwachung aller Vive-Geräte. Der Vive-Hub kann jederzeit hinzugefügt werden.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Fan Motor Control
      Amp Rating 3 amps to 6 amps
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 1.5"
      Height 4.6875"
      Voltage 120 V | 277 V
      Width 2.9375"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-vive-maestro-dimmerswitches
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Klassifizierung26 09 23
    • Format2014TitelLighting Control Devices
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit