Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window

    Contemporary Collection: Awning Window

    Google-Übersetzung,

    Die eingehängte Schärpe öffnet sich nach außen, um die Brise zu winken. Allein oder zu einem fließenden Glasband kombiniert, können Markisenfenster die funktionalen Bausteine dramatischer Wirkung sein.

    • Stil: Fenster im Kurbelstil mit schlankem, modernem Erscheinungsbild und mehr freiliegendem Glas für maximale Aussicht.
    • Konfiguration: Erhältlich in einer Vielzahl von Betriebsgrößen bis zu 60" x 60".
    • Geringer Wartungsaufwand: Das langlebige und wartungsarme Außengehäuse aus extrudiertem Aluminium hält den härtesten Elementen stand und widersteht Dellen, Dellen und Kratzern mit einer verrottungsbeständigen Zusammensetzung.
    • Bedienung: Markisenfenster öffnen nach außen mit einem oberen Scharnier.
    • Materialien: Polyurethan-Emaille-Innenfarbe ist eine Option für ein elegantes architektonisches Finish in einer Reihe von Farboptionen.
    • Energieeffizienz: Auswahlmöglichkeiten einschließlich energieeffizienter Zo-e-shield®-Verglasung und ENERGY STAR®-zertifizierter Fenster.
    Spezifikation
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerContemporaryAwningWindow
    • ProduktfamilieContemporary Collection
    • ProduktgruppeWeather Shield Contemporary Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameProjected windows
    • UNSPSCCode30171612
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15 21
    • OmniClassTitelWood Awning Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit