Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window

    Premium Coastal: Direct-set Window

    Google-Übersetzung,

    Ihr Zuhause sollte so perfekt zu Ihrem Geschmack passen wie die Küstenlandschaft, die es umgibt. Wählen Sie aus unbegrenzten Größen, Formen und Stilen – sowie Oberflächen, Farben und Materialien – um ein Fenster mit einer speziellen Form zu erstellen, das perfekt für Sie ist. Mit der gleichen Energieeffizienz und Haltbarkeit, die Sie von Weather Shield-Produkten erwarten, ist es die perfekte Lösung.

    • Stil: Die strukturelle Integrität und der Schutz, die Sie benötigen, mit der Designflexibilität und dem Stil, ohne die Sie nicht leben können.
    • Konfiguration: Befriedigen Sie Ihren kreativen Drang mit einer großen Auswahl an Fensterformen und -größen, die von Hand gefertigt werden, um perfekt zu Ihrem Raum zu passen.
    • Geringer Wartungsaufwand: Das verkleidete Äußere muss nie gestrichen werden und verrottet oder zerfällt nicht.
    • Betrieb: Festes Scheibendesign mit rechteckigen Einheiten, die bis zu 70 Quadratfuß Glasfläche erhältlich sind.
    • Materialien: Schlagfestes Glas mit aluminiumbeschichteten Außenseiten und edlem Massivholzinnenraum in einer Vielzahl von Arten und Ausführungen.
    • Energieeffizienz: Auswahlmöglichkeiten einschließlich energieeffizienter Zo-e-shield®-Verglasung und ENERGY STAR®-zertifizierter Fenster.
    Spezifikation
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPremiumCoastalDirectSetWindow
    • ProduktfamiliePremium Coastal
    • ProduktgruppeWeather Shield Premium Coastal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameFixed windows
    • UNSPSCCode30171609
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA