Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VUE Casement-Awning

VUE Casement-Awning

Google-Übersetzung,

Die hochmoderne, komplett aus Aluminium gefertigte VUE-Kollektion ist gut auf den Markt für maßgefertigte Häuser abgestimmt. Alle Produkte wurden entwickelt, um die Vision von Architekten und Bauherren zu verwirklichen, und sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos miteinander verbinden, um große Glasbänder in einzigartigen Konfigurationen zu schaffen. Die VUE-Kollektion wird in branchenweit unerreichten Größen und Leistungsstufen angeboten und bietet eine strukturelle und thermische Leistung, die die strengsten Vorschriften erfüllt – und das alles bei gleichzeitig außergewöhnlicher Qualität in einem umweltverträglichen Substrat.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervue-casement
  • ProduktfamilieVUE Collection
  • ProduktgruppeWeather Shield VUE Collection
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 13
  • OmniClassTitelMetal Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA