Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window

    Premium Series: Slider Window

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Schmale Schärpe. Klare Linien. Ein einfaches und schönes Design, das einen weiten Blick auf die Welt bietet. Das Schiebefenster der Premium-Serie ist ideal, um auf minimalem Raum maximale Belüftung zu schaffen. Unser innovatives Vierpunkt-Rollensystem sorgt für einen geräuschlosen, reibungslosen Betrieb über die gesamte Lebensdauer des Fensters und ist in einer Vielzahl von Farben, Stilen, Materialien und Oberflächenoptionen erhältlich – so dass Sie die ultimative Wahlfreiheit haben.

    • Stil: Unter Verwendung eines stromlinienförmigen Designs mit zwei Tandemradbaugruppen öffnen sich die Schiebefenster horizontal und nicht vertikal. Dadurch öffnet sich der Flügel jedes Mal sanft und mit geringem Kraftaufwand.
    • Konfiguration: Einheiten können als Doppelschieber oder Dreifachschieber für zusätzliches Licht und Belüftung bestellt werden.
    • Geringer Wartungsaufwand: Das verkleidete Äußere muss nie gestrichen werden und verrottet oder zerfällt nicht.
    • Betrieb: Das innovative Vierpunkt-Rollensystem sorgt für einen geräuschlosen, reibungslosen horizontalen Betrieb für eine weite Sicht nach draußen.
    • Materialien: Unsere leistungsstarken Schwelleroptionen sind mit einem integrierten Abflusssystem ausgestattet, um Wasser vom Innenraum Ihres Hauses wegzuleiten, und gewährleisten eine perfekte Funktion bei jedem Wetter.
    • Energieeffizienz: Auswahlmöglichkeiten einschließlich energieeffizienter Zo-e-shield®-Verglasung und ENERGY STAR®-zertifizierter Fenster.
    Spezifikation
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPremiumSeriesSliderWindow
    • ProduktfamiliePremium Series
    • ProduktgruppeWeather Shield Premium Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameHorizontal slider windows
    • UNSPSCCode30171607
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15 13
    • OmniClassTitelWood Horizontal Sliding Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit