Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window

    Premium Coastal: Awning Window

    Google-Übersetzung,

    Nutzen Sie die Strandbrise mit Markisenfenstern, mit denen Sie die Belüftung steuern können. Sie sind an der Unterseite schwenkbar und bieten eine großartige Möglichkeit, viel natürliches Licht zu empfangen und gleichzeitig Ihr Zuhause vor unerwünschter Feuchtigkeit zu schützen.

    • Stil: Die Tricore™-Rahmentechnologie verfügt über eine Außenverkleidung aus extrudiertem Aluminium, die einfach zu warten ist und den härtesten Elementen standhält.
    • Konfiguration: Erhältlich in einer Vielzahl von Betriebsgrößen bis zu 60" x 60".
    • Geringer Wartungsaufwand: Premium-AAMA 2605-Farbe in Handelsqualität, die Ausbleichen und Auskreiden widersteht. Extrudiertes Aluminium widersteht Dellen, Dellen und Kratzern und wird durch die 20-jährige beschränkte Garantie von Weather Shield abgesichert.
    • Bedienung: Markisenfenster öffnen nach außen mit einem oberen Scharnier.
    • Materialien: Edelstahl-Scharnierarme sind so konzipiert, dass sie Rost und Korrosion widerstehen, um einen reibungslosen Betrieb über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Der schwere Stahl bietet auch überlegene Festigkeit und Stabilität, um offene Fenster sicher in Position zu halten.
    • Energieeffizienz: Auswahlmöglichkeiten einschließlich energieeffizienter Zo-e-shield®-Verglasung und ENERGY STAR®-zertifizierter Fenster.
    Spezifikation
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPremiumCoastalAwningWindow
    • ProduktfamiliePremium Coastal
    • ProduktgruppeWeather Shield Premium Coastal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameProjected windows
    • UNSPSCCode30171612
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15 21
    • OmniClassTitelWood Awning Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit