Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window
Premium Coastal: Double Hung Window

    Premium Coastal: Double Hung Window

    Google-Übersetzung,

    Mit der Vielseitigkeit, von oben oder unten zu öffnen, sorgen unsere doppelt aufgehängten Fenster dafür, dass nichts zwischen Ihnen und einer einladenden Brise steht. Dieses Design bietet auch robuste Belüftung, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit – was es zu einem sofortigen Klassiker macht.

    • Stil: Traditionelle Ästhetik, gebaut nach den höchsten Leistungsstandards. Stumpf verbundene Verkleidungen ahmen traditionelle Holzfenster genau nach.
    • Konfiguration: Erhältlich in einer Vielzahl von Betriebsgrößen bis zu 60" x 120".
    • Geringer Wartungsaufwand: Premium-AAMA 2605-Farbe in Handelsqualität, die Ausbleichen und Auskreiden widersteht. Extrudiertes Aluminium widersteht Dellen, Dellen und Kratzern und wird durch die 20-jährige beschränkte Garantie von Weather Shield abgesichert.
    • Bedienung: Die einseitig wirkende Verriegelung ermöglicht ein einfaches Entriegeln und Kippen des Flügels mit einer Hand – so sparen Sie Ihre Kräfte für das Wesentliche.
    • Materialien: Halten Sie Ihre Sicht auf die Küste ungehindert mit verdeckten Kippfreigaberiegeln, die in die Verriegelungsschiene eingelassen sind und den Flügel frei von allen sichtbaren Verriegelungsbeschlägen lassen.
    • Energieeffizienz: Auswahlmöglichkeiten einschließlich energieeffizienter Zo-e-shield®-Verglasung und ENERGY STAR®-zertifizierter Fenster.
    Spezifikation
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPremiumCoastalDoubleHungWindow
    • ProduktfamiliePremium Coastal
    • ProduktgruppeWeather Shield Premium Coastal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDouble hung windows
    • UNSPSCCode30171604
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13 17
    • OmniClassTitelMetal Double Hung Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit