Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wedi I-Board Plus
wedi I-Board Plus

    wedi I-Board Plus

    Google-Übersetzung,

    Vorgefertigte Beplankung für Vorwandinstallationen wedi I-Board Plus ist ein wasserdichter extrudierter Polystyrol-Hartschaumkern mit einer speziellen, widerstandsfähigen und glasfaserverstärkten Zementbeschichtung

    Spezifikation
    • CompressiveStrength0.08 N/mm²
      Density32 kg/m³
      EdgesSquare
      Face Size1200 x 1250 mm
      FacingResistant and glass fibre reinforced cement coating
      Operating Temperature Range-50°C / +75°C
      Recycled Contentn/a
      Shear Modulus Value7 N/mm²
      Tensile Strength0.45 N/mm²
      Thermal Conductivity0.036 W/mK
      Water Absorption≤1.5 Vol.-%
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwedi-i-board-plus
    • ProduktfamilieWedi US
    • ProduktgruppeShower Products
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit