Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
94 Commercial Gas Oil Boiler

94 Commercial Gas Oil Boiler

Google-Übersetzung,

Der Weil-McLain 94 Series 3 Gewerbe-Gas-/Ölkessel wurde für anspruchsvolle Heizanwendungen in Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen entwickelt. Er ist in 18 Größen erhältlich und bietet flexible Brennstoffoptionen: Gas, Öl oder Dual-Fuel. Seine robuste Gusseisenkonstruktion und die Hydro-Wall-Konstruktion gewährleisten Langlebigkeit und effiziente Wärmeübertragung. Dank vereinfachter Verrohrung und guter Wartungszugänglichkeit ist er eine zuverlässige Wahl für langfristigen Betrieb.

Merkmale:

Zirkulationszone: Die Hydro-Wand-Konstruktion sorgt für eine vollständige Wasserzirkulation im Brennraum – eine feuerfeste Kammer oder ein separates Fundament sind nicht erforderlich.

Einfache Wartung: Alle Heizflächen sind von der linken Seite aus zugänglich und lassen sich so schnell reinigen.

Abgedichtete Abschnitte: Ein patentiertes Dichtungsseil gewährleistet gasdichte Gusseisenabschnitte.

Schneller Aufbau: Kurze Zugstangen ermöglichen einen schnellen und einfachen Aufbau der einzelnen Sektionen.

Schnelle Installation: Vereinfachte Verrohrung – kein Rücklaufverteiler und weniger Steigleitungen verkürzen die Einrichtungszeit.

Brennstoffflexibilität: Kompatibel mit Leichtöl, Gas und Gas-Leichtöl-Zwangsbefeuerung.

Brennerfertig: Eine Brenner-Montageplatte gehört zur Standardausstattung.

Robustes Design: H- und T-förmige Querschnitte sorgen für überlegene Festigkeit; ausgelegt für einen Betriebsdruck von 80 lbs.

Hohe Effizienz: Erreicht einen thermischen Wirkungsgrad von bis zu 86,7 %.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer94-commercial-gas-oil-boiler
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeCommercial boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit