Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LGB Commercial Gas Boiler Series 2

LGB Commercial Gas Boiler Series 2

Google-Übersetzung,

Der Weil-McLain LGB Gaskessel der Serie 2 für den gewerblichen Einsatz vereint Zuverlässigkeit, hohe Effizienz und einfache Installation in einem leistungsstarken Gusseisen-Gaskessel. Entwickelt für Spitzenleistung und Benutzerfreundlichkeit, ist er ideal für Großanlagen, bei denen Langlebigkeit und einfache Bedienung entscheidend sind.

MERKMALE:

  • Schnelle Montage: Kurze Zugstangen ermöglichen eine schnellere und einfachere Montage der Kesselsektionen.
  • Schnelle Installation: Enthält werkseitig montierte Basis und Brenner sowie vereinfachte Rohrleitungen für eine schnelle und einfache Installation.
  • Platzsparend: Die kompakte Bauweise ermöglicht mehr Platz für Rohrleitungen und Entlüftungsöffnungen.
  • Höchste Effizienz: Kompaktes Design ermöglicht mehr Platz für Rohrleitungen und Entlüftungsöffnungen.
  • Luftmanagement: Der hocheffizienteste gewerbliche atmosphärische Gaskessel aus Gusseisen von Weil-McLain
  • Luftmanagement: Ein eingebauter Luftabscheider leitet die Luft zum Ausdehnungsgefäß.
  • Gaskessel: Gasbetriebener Erdgas-Wasser- und Dampfkessel mit Gusseisenteilen

Typische Anwendungen
Ideal für Gewerbe- und institutionelle Gebäude – denken Sie an Schulen, Krankenhäuser, Mehrfamilienhäuser und andere große Einrichtungen, bei denen zuverlässige Heizung und effizienter Betrieb wichtig sind.

Warum es sich von anderen abhebt
Dieser Kessel vereint die bewährte Zuverlässigkeit von Weil-McLain-Gusseisen mit modernen Funktionen, die Installation und Betrieb vereinfachen. Dank seiner kompakten Bauform, der schnellen Montage und des hohen Wirkungsgrads bietet er sowohl bei der Installation als auch während seiner gesamten Lebensdauer einen echten Mehrwert.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlgb-commercial-gas-boiler-series-2
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeCommercial boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • Klassifizierung23 52 23
  • Format2014TitelCast-Iron Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit