Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LGB Commercial Gas Boiler Series 3

LGB Commercial Gas Boiler Series 3

Google-Übersetzung,

Produktübersicht
Der Weil-McLain LGB Serie 3 Gewerbe-Gaskessel ist eine robuste und leistungsstarke Lösung für den Heizbedarf von kleineren Gewerbebetrieben und öffentlichen Einrichtungen. Mit 14 Modellen und einem thermischen Wirkungsgrad von bis zu 84 % zeichnet er sich durch ein robustes Gusseisengehäuse, einfache Installationsmöglichkeiten und benutzerfreundliche Bedienelemente aus. Die LGB Serie 3 ist ideal für Schulen, öffentliche Gebäude und große Wohnhäuser und bietet zuverlässige und effiziente Heizung.

Hauptmerkmale

  • Robuster Wärmetauscher aus Gusseisen mit bewährter horizontaler Bauweise und weit geöffneten Wasserwegen für unempfindliche Systemwasserbedingungen. Weil-McLain+1
  • Entwickelt für einfache Installation und Wartung: Erhältlich als zerlegter Bausatz, vormontierter Block oder komplett verpackt; inklusive verbesserter Steuerung und Schnellanschluss-Zugluftventilator. Weil-McLain+1
  • Zertifizierte hohe Effizienz: Erreicht ca. 84 % thermische Effizienz (Wasserbetrieb) für die aufgeführten Modelle. Weil-McLain+1
  • Anwendungsbereiche umfassen große Wohnanlagen, Mehrfamilienhäuser, Bildungseinrichtungen, institutionelle Gebäude, kommunale Gebäude und vieles mehr. Weil-McLain+1
  • Langlebiges Design: Die robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und das Vertrauen einer führenden Marke. Weil-McLain+1

Typische Anwendungen
Ideal für große Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser, Schulen, Krankenhäuser, kommunale Einrichtungen – überall dort, wo zuverlässige Heizung und effizienter Betrieb wichtig sind.

Warum es sich von anderen abhebt
Dieser Kessel vereint die bewährte Zuverlässigkeit von Weil-McLain-Gusseisen mit modernen Funktionen, die Installation und Betrieb vereinfachen. Dank seiner kompakten Bauweise, der einfachen Wartungszugänglichkeit und des hohen Wirkungsgrades bietet er sowohl bei der Installation als auch während seiner gesamten Lebensdauer einen echten Mehrwert.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlgb-commercial-gas-boiler-series-3
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeCommercial boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • Klassifizierung23 52 23
  • Format2014TitelCast-Iron Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit