Der Aqua Plus von Weil-McLain ist ein langlebiger, indirekt beheizter Warmwasserbereiter mit einem Edelstahlbehälter und einer Edelstahlspirale für optimale Korrosionsbeständigkeit. Er zeichnet sich durch schnelle Wärmeaufheizung, geringe Wärmeverluste im Standby-Betrieb und einfache Installation dank seitlicher Anschlüsse und digitaler Steuerung aus. Erhältlich in fünf Größen, bietet er eine eingeschränkte lebenslange Garantie für den privaten Gebrauch.
Merkmale:
- Edelstahlkonstruktion: Tank und Heizspule aus Edelstahl 316L für überlegene Langlebigkeit.
- Hohe Leistung: Effizienter Hochleistungswärmetauscher.
- Digitale Steuerung: Ausgestattet mit fortschrittlichen digitalen Steuerungen für präzise Bedienung.
- Schweißschutz: Vollständig passiviert und verschweißt – keine Anodenstange erforderlich.
- Wärmespeicherung: 2 Zoll dicke, FCKW-freie Schaumstoffisolierung hält die Temperatur konstant.
- Robuste Verschlüsse: Ober- und Unterkappen aus Polyresin für zusätzliche Stabilität.
- Überdruckventil: Inklusive 150 PSI T&P-Überdruckventil.
- Ablaufvorbereitung: Ausgestattet mit Ablaufanschluss und Ventil für einfache Wartung.
- Stabile Konstruktion: Verstellbare Nivellierfüße gewährleisten einen sicheren Stand.
- Eingeschränkte lebenslange Garantie: Abgedeckt durch eine eingeschränkte lebenslange Garantie für den privaten Gebrauch (beginnend mit CP#7917218).