Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Google-Übersetzung,

Universal™ ist eine Familie von kommerziellen Gas-Warmwasserbereitern, die so konzipiert sind, dass sie in enge Nachrüstanwendungen passen

Merkmale und Vorteile

Je strenger die kommerzielle Nachrüstung ist, desto mehr werden Sie zu schätzen wissen, wie die kompakte Größe und die mehreren Wasseranschlüsse des Universal die Installation vereinfachen. Wählen Sie aus Modellen mit einem thermischen Wirkungsgrad von 80 %, die zwischen 98.000 und 399.900 Btu/h liegen und eine maximale Temperatureinstellung von 180 Grad Fahrenheit haben.

Platzsparendes Design

Die kurzen Höhen und schmalen Manteldurchmesser sowie die oberen, vorderen und hinteren Wassereinlässe/-auslässe bieten ein Höchstmaß an Installationsflexibilität.

System Sentinel™ LED-Diagnosesystem

Unser exklusives Diagnosesystem mit leuchtenden LED-Leuchten überprüft den Systembetrieb Sequenz für Sequenz.

Patentierte Technologie

Die proprietäre Stahlformulierung von Universal, das patentierte Multi-Fluge-Design, kombiniert mit zwei Schichten Porzellanemail, führt zu einem überlegenen Wärmetauscherdesign.

Edelstahlbrenner

Präzisionsbrenner mit erhöhter Öffnung sind aus hochverchromtem Edelstahl gefertigt. Jede Brennerbaugruppe lässt sich zur schnellen Inspektion und Wartung wie eine Schublade herausziehen.

Automatische Abgasklappe mit niedrigem Profil

Dämpfer mit niedrigem Profil minimiert die Gesamthöhe des Produkts. Hochleistungs-Abzugshaubenhalterungen sind so konzipiert, dass sie den Strapazen der Installation standhalten. Ablassventil mit vollem Durchgang und vollem Durchfluss Das werkseitig installierte Ablassventil aus Messing ermöglicht eine schnellere Entleerung und Wartung.

Direct Spark-to-Pilot-Zündsystem

Energiesparende Zündung, die den Zündbrenner nur dann zündet, wenn Wärme benötigt wird.

Höhenzertifizierungen

Bis zu 5.000 Fuß für Erdgas und 2.000 Fuß für Flüssiggas; mit Zertifizierungskit für große Höhen, bis zu 8.000 Fuß.

Patentierte Anodenstäbe

Das Anodendesign verwendet mehrere Magnesiumstäbe, um Korrosionsbeständigkeit für eine lange Tanklebensdauer zu gewährleisten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem-g37-g100
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36
  • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA