Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 2
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 2

    SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 2

    Google-Übersetzung,

    Der SVF-Kessel vereinfacht Aufbau und Installation und spart so Zeit, Arbeitsaufwand und Kosten. Dank seiner korrosionsbeständigen und langlebigen Materialien ist der neue Edelstahl-Vertikal-Flammrohrkessel von Weil-McLain besonders verschleißfest und bietet Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Als innovative Ergänzung unseres Portfolios an Gewerbekesseln erfüllt er alle gängigen Ausschreibungsanforderungen für Neubauten.

    Merkmale:

    • Lösungen, die wirklich zählen: 1500 & 3000 MBH Edelstahl-Flammrohrkessel für leichte gewerbliche und große Heizungsanwendungen.
    • Einfacher: Montagefreundliches Design mit integrierten Rollen, Transportrampe und 3-in-1-Lüftungsadaptern für eine schnelle Installation.
    • Besser: Marktführende Effizienz und große Regelbereiche für geringeren Energieverbrauch und niedrigere Betriebskosten.
    • Intelligenter: Große Farb-Touchscreen-Bedienelemente für verbesserte Diagnose, Fehlerbehebung und Fernüberwachung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersvf-stainless-vertical-firetube-1500-3000-mbh-series-2
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeCommercial boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • Klassifizierung23 52 39
    • Format2014TitelFire-Tube Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA