Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilo - Atmos TERA-SCH-HE Axially Split Case Pump

Wilo - Atmos TERA-SCH-HE Axially Split Case Pump

Google-Übersetzung,

Pumpe mit axial geteiltem Gehäuse für zuverlässigen Betrieb und energieeffizienten Transport großer Volumenströme durch ausgedehnte Verteilungsnetze.

Die Wilo-Atmos TERA-SCH-HE Pumpe mit axial geteiltem Gehäuse sorgt 365 Tage im Jahr für zuverlässige Wasserversorgung bei niedrigen Betriebskosten. Das wartungsfreundliche Design und der hohe Wirkungsgrad über die gesamte Kennlinie sorgen für einen verschleißarmen und energieeffizienten Betrieb und tragen zur konstanten Wasserversorgung bei.

Spezifikation
  • Your advantages

    • Reliable continuous duty for an efficient drinking water supply over extensive piping networks – can be tailored to suit your exact requirements
    • Reduced energy costs through high overall efficiency
    • Simplified and shorter alignment process thanks to tolerant coupling and motor adjusting device
    • Increased operational reliability thanks to quiet-running hydraulics with lower vibrations and reduced noise level
    • Reduced cavitation tendency through optimised NPSH-performances
    • Lower space requirements due to compact design
    • Also available as certified drinking water version – optionally with Ceram CT coating which is also approved for drinking water
    • Optionally with Ceram CT coating – for an efficiency increase of up to 3 %
    • Standard volume flow of up to 18,000 USgpm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWilo-Atmos-TERA-SCH-HE-axially-split-case-pump
  • ProduktfamilieWilo
  • ProduktgruppeWater Management
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit