Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Quick Remove Wastewater Pumps

Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Quick Remove Wastewater Pumps

Google-Übersetzung,

Hochleistungspumpe für gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Pumpen Sie klares Wasser, Grauwasser, Abwasserfeststoffe mit einem Durchmesser von bis zu 4 Zoll.

Spezifikation
  • Pumps

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Strainer - 304 Stainless Steel
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Double Seal

    - Carbon against Ceramic - Upper
    - Silicone Carbide - Lower

    Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

    Motor Shell - Cast Iron

    Insulation - Class F

    Ball Bearings - 2 - Double Sealed

    Power Cable Length - 25 ft.
    Optional Moisture Sensor/Temperature Limiter with 25 ft. cable

    Three-phase motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 208-230 or 460 votls

    Single-phase motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
    • Automatic reset thermal and overload protection
Technische Spezifikation
  • Referenznummerseries-1600-double-seal-submersible-quick-remove-wastewater-pumps
  • ProduktfamilieWeil Pump
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit