Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weil Pump - Series 2400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Weil Pump - Series 2400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Google-Übersetzung,

Hochleistungspumpe für gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Pumpen Sie klares Wasser, Grauwasser und Abwasserfeststoffe mit einem Durchmesser von bis zu 2 Zoll.

Spezifikation
  • Pump

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Single Seal

       - Carbon against Ceramic

    Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

    Motor Shell - Cast Iron

    Insulation - Class F

    Ball Bearings - 2 - Double Sealed

    Power Cable Length - 20 ft.

    Three-phase motor

    • 1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 208-230 or 460 volts

    Single-phase capacitor start motor

    • 1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
    • Automatic reset thermal and overload protection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseries-2400-double-seal-submersible-wastewater-pump
    • ProduktfamilieWeil Pump
    • ProduktgruppePumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit