Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weil Pump - Series 2616 Duplex Wastewater Valve

Weil Pump - Series 2616 Duplex Wastewater Valve

Google-Übersetzung,

Die Ventilbaugruppe 2616 erfüllt die Anforderungen an Rückschlagventile und Absperrventile für ein Duplex-Pumpsystem in einer Einheit.

Die Gusseisenbaugruppe 2616 besteht aus zwei Rückschlagventilen und einem Vierwege-Absperrventil.

Die Kugel des Rückschlagventils ist auf enge sphärische Toleranzen geschliffen, was eine sichere Abdichtung bei niedrigen Gegendrücken gewährleistet.

Das reibungsarme, einfach zu bedienende Vierwegeventil ist markiert, um jede der vier Positionen zu lokalisieren. Das Ventil ist in jeder der vier Positionen arretierbar.

Die Baugruppe hat Standard-ANSI-B61-Eisenflansche mit 125 PSI und Rohrabmessungen in Standardgröße.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerseries_2616-duplex-wastewater-valve
  • ProduktfamilieWeil Pump
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit