Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weiser 9GED14500 SmartCode 5 Lever Electronic Lock
Weiser 9GED14500 SmartCode 5 Lever Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED14500 SmartCode 5 Lever Electronic Lock

    Google-Übersetzung,

    Mit Weiser können Sie Schlichtheit mit Eleganz verbinden. Ob Sie nach traditionellem, Übergangs- oder zeitgenössischem Stil suchen, unsere Auswahl und Ausführungen machen es Ihnen leicht, den richtigen Akzent für Ihr Zuhause zu finden. Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit dem elektronischen SmartCode-Touchpad-Hebel ein gewisses Maß an Sicherheit und Stil. Entworfen mit einem eleganten Stil, um die Einrichtung Ihres Hauses zu ergänzen, können Sie Ihr Heimbüro, Ihren Weinkeller oder Lagerraum abschließen, ohne sich um Schlüssel kümmern zu müssen. Um Zutritt zu erhalten, geben Sie einfach Ihren persönlichen Zugangscode ein, während das Verriegeln so einfach wie das Berühren einer Taste ist. SmartCode ist einfach zu installieren, zu programmieren und zu verwenden und wird mit 4 AA-Batterien betrieben. Es verfügt auch über die SmartKey Re-Key-Technologie als Backup-Schlüsselnut. Dieser Einstiegshebel kann mit der Tastatur oder dem Schlüssel von außen sowie dem Drehknopf von innen ver- oder entriegelt werden. Das klare, saubere Erscheinungsbild des Satin-Nickel-Finishs trägt zum Gesamtbild des Produkts bei und verleiht ihm ein modernes Gefühl.

    • Mit SmartKey ® Re-Key-Technologie; Schlüsseln Sie das Schloss selbst in Sekundenschnelle in 3 einfachen Schritten neu.
    • Keyless, Entry - ideal für das Büro, den Abstellraum oder das Garagentor im Innenbereich.
    • Hebelbetätigt durch elektronische Tastatur oder Schlüssel; Hintergrundbeleuchtung für bessere Sichtbarkeit bei Nacht.
    • Individuelle automatische Türverriegelung nach 30 Sekunden für ein beruhigendes Gefühl.
    • Motorisierte One-Touch-Verriegelung. Verriegeln Sie Ihre Tür mit einer einzigen Berührung. Kein zusätzliches Drehen/Verdrehen erforderlich.
    • Verfügt über 8 Benutzerzugangscodes und 1 Mastercode-Option.
    • ANSI/BHMA Klasse 2 zertifiziert.
    • Passt zu den meisten Standard-Haustürvorbereitungen – lässt sich in wenigen Minuten mit nur einem Schraubendreher installieren.
    • Kommt mit 2 Schlüsseln.
    • Lebenslange Garantie auf Mechanik und Oberfläche, ein Jahr Garantie auf die Elektronik.
    • 4 AA, separat erhältlich.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Spezifikation
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWeiser-9GED14500-SmartCode-5-Lever-Electronic-Lock
    • ProduktfamilieSmartCode
    • ProduktgruppeElectronic Lock
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • UNSPSCNameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSCCode461715
    • Klassifizierung08 71 00
    • Format2014TitelDoor Hardware
    • OmniClassNummer23-17 19 11
    • OmniClassTitelHardware for Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit